Опубликуйте свои продукты
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Архив

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFUENTE-DOG
  • Тип продукцииFUENTE
  • Группа продукцииFUENTE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
  • Описание Uniclass 2015External furniture systems
  • Номер OmniClass23-11 29 27
  • Наименование OmniClassExterior Fountains