Опубликуйте свои продукты
YES LITTER BIN
YES LITTER BIN
    Metalco
    Архив

    YES LITTER BIN

    Discover the perfect combination of style and functionality with our YES steel baskets. Designed to meet the needs of every urban space, YES is the ideal solution for keeping public areas clean and tidy. The versatility of these baskets makes them suitable for a wide range of urban settings, from city centers to suburban parks. The side walls can be made of Ipe wood or painted or corten steel. The steel side walls are customizable through laser cutting.
    Cпецификация
    • YES W L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100 YES L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаYES
    • Тип продукцииYES
    • Группа продукцииYES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
    • Описание Uniclass 2015Recycling bins
    • Номер OmniClass23-27 59 13
    • Наименование OmniClassRecycling Bins