Опубликуйте свои продукты
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
Panel light IP65
Cпецификация
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHI-PANEL-9945
  • Тип продукцииHIGH IP RATE FIXTURE
  • Группа продукцииMETALMEK INDOOR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)24
  • Ширина (мм)599
  • Глубина (мм)599
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)7.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL