Опубликуйте свои продукты
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Cпецификация
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPISA
  • Тип продукцииSPOTLIGHTS
  • Группа продукцииMETALMEK INDOOR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)108
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
Похожие продукты