Опубликуйте свои продукты
Metawell® Modular Ceilings
Metawell GmbH
Архив

Metawell® Modular Ceilings

Metawell® modular ceilings do not require visible rails or longitudinal frames. Instead, the individual ceiling elements are suspended directly from a concealed substructure. The ceiling elements can be pushed together within a few millimetres to each other. Passive installation strips are placed on the ceiling elements for subsequent installation of partition walls. If necessary, they can be removed easily and the wall can be erected without affecting the ceiling structure. Due to the big dimension of ​​the ceiling panels, the hydraulic connection of the panels is not necessary, which minimizes installation errors and installation times significantly. Through visually offset installation panels and many options for appealing surface design, Metawell® modular ceilings allow the realisation of sophisticated design solutions. Additionally the product has an EPD (Environmental Product Declaration) acc. DIN EN ISO 14025 Type III and EN 15804.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMetawell_KD-M_EN
  • Тип продукцииCeilings
  • Группа продукцииRadiant and acoustic modular ceilings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)6000
  • Ширина (мм)1480
  • Глубина (мм)6
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604