Опубликуйте свои продукты
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2 из 5 звезд4.2(17 отзывы)
Tee grid ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame coated with a prelacquered laminate on the visible side. This frame forms a 600x600-mm square consisting of Pladur® galvanised steel main runners, cross tees and L profiles attached mechanically around the whole perimeter. The frame is suspended from the base structure by anchors, threaded rods and Pladur® TR hanger clips, which support the Pladur® FON+ or DECOR boards. Commensurate amounts of anchors, hangers, hangers, etc. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
Cпецификация
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpladur_4_tec_4_53
  • Тип продукции4. Techos PLADUR®
  • Группа продукции4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалГипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНGypsum board
  • Код ССКПУ ООН30161509
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21
  • Наименование OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes