Опубликуйте свои продукты
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Roof metal panel and facade walls sandwich type. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins. Complies with FM 4471
    Cпецификация
    • Roof metal panel and facade walls sandwich type, made of high-density polyisocyanurate (PIR) injected in a continuous line (2.40 pcf), with both sides in pre-painted galvanized steel sheet, with Factory Mutual approval. FEATURES - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. 4471 - Approval Standard for Class 1 Panel Roofs. - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal thermal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a offit/suspended ceiling or other finishing details. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаglamet-fm-metecno
    • Тип продукцииRoof Panel
    • Группа продукцииRoof Panel Insulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-09-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Номер OmniClass23-13 39 11 17
    • Наименование OmniClassExterior Composite Roof Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка