Опубликуйте свои продукты
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Insulated metal wall panel and false ceiling of refrigereted cold chambers and warehouse. Cover element for cold storage, conservation chambers, freezing outdoors, among others.
    Cпецификация
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsuperwall-frigo-metecno
    • Тип продукцииWall Panel
    • Группа продукцииWall Panel Insulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-09-15
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтена
    • Номер OmniClass23-15 13 19 17
    • Наименование OmniClassComposite Wall Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка