Опубликуйте свои продукты
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

MTH Concertto facade sheets contain several embossed panels in the form of squares or rectangles. In a Concertto facade, there are few cut edges and no straight horizontal surfaces that could collect dirt. This compact entity is durable and extremely rapid to install. The Concertto metal facade combines beautiful appearance and freedom of design with cost-effectiveness, rapid installation, and a high-quality result. Hot-galvanised steel sheeting with a PVDF coating (protective film) or paint, with a material thickness of 1.00 mm. Aluminium with a PVDF coating, with a material thickness of 1.00 mm or 1.20 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка66A
  • Тип продукцииConcertto
  • Группа продукции66A
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3200
  • Ширина (мм)1200
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНSiding
  • Код ССКПУ ООН30151802