Panels for light-duty applications
Kerto LVL L-panel is an ideal material for light-duty and non-load-bearing applications. The L-panel is designed for both horizontal and vertical use. Large L-panel sizes ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL L-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 25 C, and thicknesses of 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 22 C.
Applications:
Доступно в регионах:
| Европа | Океания | Северная Америка | Азия |
|---|---|---|---|
Австрия | Австралия | Канада | Вьетнам |
Аландские острова | Соединенные Штаты Америки | Израиль | |
Бельгия | Индонезия | ||
Великобритания | Китай | ||
Венгрия | Малайзия | ||
Германия | Пакистан | ||
Дания | Сингапур | ||
Ирландия | Таиланд | ||
Испания | Тайвань | ||
Италия | Турция | ||
Латвия | Южная Корея | ||
Литва | Япония | ||
Люксембург | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Румыния | |||
Словакия | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эстония |