Panels for load-bearing applications
Kerto LVL Q-panel is an ideal material for load-bearing applications that can be used in both horizontal and vertical structures. Using a large Q-panel ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL Q-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 36 C and thicknesses 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 32 C.
Applications:
Доступно в регионах:
| Европа | Океания | Северная Америка | Азия |
|---|---|---|---|
Австрия | Австралия | Канада | Вьетнам |
Аландские острова | Соединенные Штаты Америки | Израиль | |
Бельгия | Индонезия | ||
Великобритания | Китай | ||
Венгрия | Малайзия | ||
Германия | Пакистан | ||
Дания | Сингапур | ||
Ирландия | Таиланд | ||
Испания | Тайвань | ||
Италия | Турция | ||
Латвия | Южная Корея | ||
Литва | Япония | ||
Люксембург | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Румыния | |||
Словакия | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эстония |