Опубликуйте свои продукты
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
    Midmark

    Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile

    Correct assessment of color tissue during procedures is crucial. That’s why you need a combination of the ideal color temperature and the truest, white light available in an easy-to-use, cost-effective package. That’s the Ritter 255 from clinical space expert Midmark.

    The Ritter 255 is designed to deliver superior, quality illumination. The combination of the optics enhances one’s ability to see color variation in tissue.

    Bright

    Over two times brighter (at 7,500 fc) than the most popular halogen light on the market.

    A color temperature of 4,400 K offers a natural, white light, comparable to that of high noon.

    Cost-effective

    LED technology uses less energy, lowering the total operating costs by 92.5% over halogen (based on 30,000 hours).

    Effortless

    An integrated on/off switch and dimmer on both sides of the light head provides control in the most convenient place for more efficient use.

    Cпецификация
    • Illumination At 39" (1 m) Focal Length:

      7,500 fc (80,700 lux)

      Pattern Diameter:

      7.5" (19 cm)

      Depth Of Field:

      29.8" (75.8 cm)

      Color Temperature:

      4,400 K

      Diameter Of Light Head:

      20" (50.8 cm)

      LED Light Module:

      16 LEDs arranged in 4x4 array, 32 W rating

      Electrical:

      115 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A230 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

      Standards

      ANSI/AAMI ES60601-1CAN/CSA C22.2 No. 60601-1EN 60601-1-2EN 60601-1RoHSNFPA 99EN 60601-2-41

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-255-led-mobile
    • Тип продукцииSpecialized Lighting by Location or Use
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)69
    • Ширина (дюймы)47
    • Глубина (дюймы)47
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)120
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Медицинское освещение
    • Название по ССКПУ ООНMedical lamps
    • Код ССКПУ ООН39101602
    • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Номер OmniClass23-25 47 13 17
    • Наименование OmniClassMedical Exam Diagnostic Products

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки