Опубликуйте свои продукты
Dental LED Operatory Light
Midmark

Dental LED Operatory Light

Complement the way you work

Identify shades, see details, and evaluate tissues with a true, reduced-shadow, energy-efficient white light. The ergonomic design offers complete control, with pull, tilt, and twist options, as well as easy access to the touchpad.

Touchpad Controls

Conveniently select from three light intensities in operate mode, or easily switch to composite mode for filtered light that prevents premature curing, all from an easily accessible touchpad.

Auto On/Off

When the Automatic On/Off function is being utilized, you can turn the light on by pulling the light down, and turn it off by pushing the light back up, saving energy and expense.

Bright White Light

Choose from three light intensities: 15,000 lux; 21,000 lux; or 27,000 lux.

Cпецификация
    1. Operate-mode color temperature: 5700 Kelvin
    2. Operate-mode intensity: 
      1. 1400, 1950, 2500 foot candles 
      2. 15000, 21000, 27000 lux
    3. Composite-mode color temperature: 4000 Kelvin
    4. Composite-mode intensity: 2100 foot candles; 22000 lux
    5. Pattern size: 3.3" x 7.5"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmidmark-dental-LED
  • Тип продукцииDental Equipment
  • Группа продукцииDental Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)27
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Медицинское освещение
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
  • Описание Uniclass 2015Dental chairs
  • Код CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Номер OmniClass23-25 17 13
  • Наименование OmniClassDental Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки