Опубликуйте свои продукты
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    This wall mounted workstation is designed with independent height adjustment for laptop and tablet based technology components.

    • Industry-leading, tool-less height adjustment
    • Large work surface to accommodate up to 17" laptops
    • Compact folding design
    • Integrated cable management
    • Slide-out mouse surface
    Cпецификация
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-6281-workstation
    • Тип продукцииHealth Care Equipment and Furnishings
    • Группа продукцииCare Exchange™ Workstations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)34
    • Ширина (дюймы)34
    • Глубина (дюймы)9
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_52
    • Описание Uniclass 2015Medical desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Номер OmniClass23-25 47 11 23 13
    • Наименование OmniClassMedical Facility Monitor Wall Arms

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты