Опубликуйте свои продукты
Dental Assistant's Stool
Dental Assistant's Stool
    Midmark

    Dental Assistant's Stool

    4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)

    Preferred Ergonomics

    Reduce the musculoskeletal pain common in dentistry with a stool engineered to deliver premium styling, exceptional comfort, and thoughtful ergonomic design.

    High-Performance Seating

    Seating system offers a contoured seat with raised front to improve weight distribution and overall comfort, promoting a more balanced posture.

    Waterfall Front Edge

    Enhanced comfort with waterfall front edges that reduce pressure on the back of the thighs.

    Comfort-Enhancing Options

    Choose an optional ratcheted backrest, a ratchet-release body support with height adjustment, or an integrated footrest that automatically adjusts with the seat height.

    Cпецификация
    • Seat size:16.25" x 16"

      Optional ratcheted backrest:Intuitive height adjustment without knobs

      Body support:Ratchet release with height adjustment

      Integrated footrest:Automatically adjusts with seat height

      Cylinder height:Standard 21.7" - 27.5"or Short 17.8" - 20.8"

      Upholstery:Available in optional Ultraleather

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-assistant-stool
    • Тип продукцииDental Equipment
    • Группа продукцииDental Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-11
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)24
    • Глубина (дюймы)24
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалЛистовой металл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
    • Описание Uniclass 2015Dental chairs
    • Код CSI MasterFormat 201411 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Наименование OmniClassDental Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты