Опубликуйте свои продукты
M11™ Steam Sterilizer
M11™ Steam Sterilizer
M11™ Steam Sterilizer
M11™ Steam Sterilizer
    Midmark
    Архив

    M11™ Steam Sterilizer

    The Midmark M11® Steam Sterilizer is designed to be safe, reliable and easy to use. With one of the largest chambers of any tabletop autoclave on the market, the M11® can optimize your supply of available sterile instruments by reducing the time and effort required for sterilization.

    Reliable

    Steam-flush pressure pulse air removal system ensures proper steam sterilization.

    Easy to Use

    Pre-programmed sterilization cycles and intuitive LCD display with prompts ensure quick, confident operation.

    Safe

    Real-time alerts notify users promptly of any critical system errors.


    Cпецификация
    • Sterilizer Unit

      Overall length with plug                             23.8” (60.5 cm)

      Overall width                                             17.8” (45.2 cm)

      Overall height with printer/data logger      18.1” (50.0 cm)

      Minimum countertop area                         

                                                 21” (53.3 cm)  D x  17.8”  (45.2 cm) W

      Unit weight                                               99 lb (44.9 kg)
      Shipping weight                                       131 lb (59.4 kg) 
      Water reservoir capacity                          1.4 gal (5.3 liters)Electrical requirements                 See midmark.com/IP for details


      Chamber

      11” diameter (28 cm),
      18” depth (45.7 cm)
      6.5 gal usable volume (24.6 liters)


      Trays
      Two large – 9” W x 15” L x 1.1” D
      (22.9 cm x 38 cm x 2.9 cm)
      Two small – 6.6” W x 15” L x 1.1” D
      (16.8 cm x 38 cm x 2.9 cm)

       

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-m11-sterilizer
    • Тип продукцииDental Equipment
    • Группа продукцииSteam Sterilizers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)18.1
    • Ширина (дюймы)17.8
    • Глубина (дюймы)23.8
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)99
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Наименование OmniClassDental Equipment