Опубликуйте свои продукты
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
    Midmark

    UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount

    4.8 из 5 звезд4.8(13 отзывы)

    Get exceptional clinician access to the patient with a chair back that is narrower and 40% thinner than our standard chair back. The patented chair-back design features a cast-aluminum structure with integrated armrests that are positioned with the back for unencumbered patient entry and exit.

    Drive System

    The UltraTrim Chair comes standard with programmable chair controls and a hydraulic drive system for smooth, quiet and precise operation.

    Integrated Armrests

    Keep patients comfortable and secure with a patented chair-back design that features a cast-aluminum back with integrated armrests that cradle the key patient support areas of the elbows and inner shoulders and are automatically positioned for unencumbered patient entry and exit.

    Upholstery

    Available in your choice of seamless, plush Ultraleather® and a limited-seams version of Ultraleather upholstery.

    Cпецификация
      1. Hydraulic cantilever system
      2. Automatic armrests
      3. Seamless upholstery
      4. Double-articulating headrest
      5. Programmable foot-switch control
      6. Two hip-post-mounted programmable controls
      7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
      8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-ultracomfort-lrmount
    • Тип продукцииDental Equipment
    • Группа продукцииUltraComfort Chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалЛистовой металл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201411 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Наименование OmniClassDental Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты