Опубликуйте свои продукты
MIDMARK® 6218 FLAT PANEL PC WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6218 FLAT PANEL PC WORKSTATION + MOUSE TRAY

This flat panel PC workstation brings technology to the point of care with a convenient mount for a flat panel monitor.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Mouse surface (left or right)
  • Flat panel monitor arm with 100 mm and 75 mm standard mounting locations
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
  • Monitor arm provides 9.5" of independent vertical adjustment, up to 40° positive tilt, a 5 lb – 20 lb capacity range, and 180° of independent rotation






Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmidmark-medical-6218-workstation
  • Тип продукцииHealth Care Equipment and Furnishings
  • Группа продукцииMidmark Workstations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Номер OmniClass23-25 00 00
  • Наименование OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings