Опубликуйте свои продукты
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
    Midmark

    Synthesis® Steri-Center - 12'

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)

    Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations

    Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges

    Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use

    Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance

    Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control

    Multiple handle and panel styles

    Cпецификация
      1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
      2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
      3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
      4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
      5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
      6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
      7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-synthesis-steri-center-12
    • Тип продукцииDental Equipment
    • Группа продукцииSynthesis® Cabinetry
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-11
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)144
    • Глубина (дюймы)25
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Наименование OmniClassDental Equipment