Опубликуйте свои продукты
Balcony with Gaula steel railing
Midthaug

Balcony with Gaula steel railing

3.2 из 5 звезд3.2(6 отзывы)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Gaula: Steel balustrades attached between railing studs made of steel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBM_Balc_Gaula
  • Тип продукцииBalcony systems
  • Группа продукцииBalkong + Gaula
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-10-15
  • Номер версии2
  • Высота (мм)1250
  • Ширина (мм)4800
  • Глубина (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Балкон