Опубликуйте свои продукты
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 из 5 звезд3.6(34 отзывы)

    Unistrut's P1000T is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Slotted Channel, it is the global standard for strut metal framing. Product dimensions are 1 5/8" wide x 1 5/8" tall x 12 ga. thick. Slots are sized for a 1/2" Threaded Rod or Fastener. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииMetal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Номер OmniClass23-17 21 17 13
    • Наименование OmniClassComponents