Опубликуйте свои продукты
C-300
MIFAB

C-300

MIFAB® C300 Series R for round scoriated, C300-S for square scoriated access cover with frame (specify material) anchor lugs and vandal resistant stainless steel allen key screws.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC-300
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки