Опубликуйте свои продукты
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCRE10
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииWidebody Rubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit