Опубликуйте свои продукты
CW Widebody Rubber Support
MIFAB

CW Widebody Rubber Support

The CW Series is our economical wide body channel support. It offers additional stability and load-bearing capacity over the C Series. The CW Series is designed to support gas and refrigeration piping systems, cable trays, electrical conduit, or hundreds of other applications.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCW
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииWidebody Rubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки