Опубликуйте свои продукты
F1100-FT Floor Drain with Recessed Flange for Non Membrane Floor Areas
MIFAB

F1100-FT Floor Drain with Recessed Flange for Non Membrane Floor Areas

MIFAB® F1100-FT6-1 Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and standard reinforced 6” (152) diameter satin finished nickel bronze strainer with 1/8” (3) recessed tile flange, and vandal resistant, stainless steel allen key screws. (For membrane floors, use MIFAB F1100-C-FT Series.)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF1100-FT
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки