Опубликуйте свои продукты
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMC-10D-27
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit