Опубликуйте свои продукты
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

The MIFAB® MI-600 Series ABS or PVC schedule #40 D.W.V. P-trap trap seal primer connector, with 2” (51), 3” (76), or 4” (102) pipe connections, and a ½” (13) or 5/8” (16) brass compression fitting connection to attach to a trap seal primer water supply line. The MIFAB MI-600 Series of P-trap trap seal primer connectors meet the ASTM D-2661 and ASTM D-2665 Standards.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMI-600
  • Тип продукцииTrap Seal Primers
  • Группа продукцииOther
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки