Опубликуйте свои продукты
SUPER-750-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-750-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

MIFAB® SUPER-750-O gravity oil interceptor with 750 U.S. gallons of liquid holding capacity has a limited lifetime warranty and is made in the U.S.A. out of seamless, rotationally molded High Density Polyethylene with 3/8” uniform wall thickness. Interceptor is designed for above or below ground installation and includes an adjustable lid system, sample port access, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable oil drawoff assembly (1 1/2″ I.P.S.) on each side, double vent connections (3″ I.P.S.) on each side, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), base for support and floor level installation and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lids provide a water / gas tight seal and have a minimum of 20,000 LB. load capacity – in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. The high density polyethylene material is PE 3135 from Dow 9.39 with a density of 0.939 g/cm3. For indoor/outdoor use.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUPER-750-O
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииOil Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-27 37 13
  • Наименование OmniClassOil Traps

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки