Опубликуйте свои продукты
T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

MIFAB® T1400 Series 6” wide, 39.40” long, pre-sloped (0.5%) or neutral trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has four tabs, 20” apart, for #3 rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends, a radiused bottom for efficient liquid drainage and have staggered, semi-circular cutouts on each side at the bottom to enable concrete flow underneath the body. End and bottom outlets are available in 3” and 4” no hub outlet connections. Grate options include ductile iron, galvanized steel, stainless steel, and plastic, along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. These grates are available in Class A, B, C, D and E along with ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT1400
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit