Опубликуйте свои продукты
T2000-CB1224 Catch Basin
MIFAB

T2000-CB1224 Catch Basin

MIFAB® T2000-CB1224, 12” wide, 20” long x 20” deep catch basin. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has four tabs for #4 rebar tie down and leveling. End outlets are available in 3”, 4”, 6” and 8” no hub outlet connections and are fabricated as part of the catch basin. Grates options include ductile iron, galvanized steel and stainless steel for each grate to secure to the body. These grates are available in Class A, B, C, D and E along with ADA and FAA compliance.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT2000-CB1224
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки