Опубликуйте свои продукты
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    MIFAB® BIG-S Series HDPE rotational molded solids interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, solids retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Cпецификация
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • Тип продукцииInterceptors
    • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
    • Код ССКПУ ООН401425
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Номер OmniClass23-27 37 00
    • Наименование OmniClassLiquid Traps
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING