Опубликуйте свои продукты
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

The best selling C-Port, the C Series channel support is designed for superior support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and hundreds of other applications.
Cпецификация
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаc-rubber-support
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииRubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Код ETIMEC011121
  • Название ETIMPipe support
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit