Опубликуйте свои продукты
C1230 Line or Floor Cleanout
MIFAB

C1230 Line or Floor Cleanout

MIFAB® C1230 Series lacquered cast iron cleanout ferrule with ½” (13) thick gasketed combined ductile iron cover and plug.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC1230
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииAccess Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures