Опубликуйте свои продукты
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

Cпецификация
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииUniversal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors