Опубликуйте свои продукты
CB10 Bridge Rubber Support
MIFAB

CB10 Bridge Rubber Support

The CB10 Bridge channel is designed as a superior sleeper for HVAC equipment, cable tray, roof walkway systems, refrigeration equipment and many other applications. It is UV resistant and suitable for installation on most types of roofing material or other flat surfaces.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCB10
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииWidebody Rubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports