Опубликуйте свои продукты
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

MIFAB® FHA/FHG Series floor access doors are for interior or exterior use where easy access is required. The angle frame construction with integral anchor flange is designed to be cast into concrete. They are available in either prime coated steel (FHG) or aluminum (FHA). Standard units withstand load bearing of 300 lbs. per square foot. They are designed for safety, durability and ease of operation.

Cпецификация
  • FHA / FHG Floor Access Door

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfha-fhg-floor-access-door
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииUniversal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors