Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    The TM Series Access Panel is an all-purpose panel for installation in an opening in wallboard, plaster, masonry, brick or panelling.  The 1" flange covers the cut opening.  Provide access to a wide variety of wall or ceiling installations including plumbing, HVAC and communications.

    Cпецификация
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-AP-TM
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииNon-Rated Access Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Описание Uniclass 2015Access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 29
    • Наименование OmniClassAccess Panels