Опубликуйте свои продукты
FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

MIFAB® FS730 Series 12” x 12” x 8” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Cпецификация
  • FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfs730-12-x-12-x-8-deep-floor-sink
  • Тип продукцииFloor Sinks
  • Группа продукцииSquare Floor Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка