Опубликуйте свои продукты
MC-12D Double, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-12D Double, Adjustable Water Closet Carrier

MIFAB® MC-12D Series double, vertical, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4″ (102) no hub waste, 2″ (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8″ tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMC-12D
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING