Опубликуйте свои продукты
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Cпецификация
  • SKUs: MC-35
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit