Опубликуйте свои продукты
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

MIFAB® MC-40 Series floor mounted exposed arm lavatory carrier with white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Cпецификация
  • SKUs: MC-40
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-40-fixture-carrier
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Описание Uniclass 2015Sink supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-19 31 17 13
  • Наименование OmniClassLavatory Units