Опубликуйте свои продукты
MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant
MIFAB

MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant

MIFAB® MHY-40 Series A.S.S.E. 1019-B approved exposed type, self draining, non freeze hot and cold wall hydrant with A.S.S .E. 1011 approved anti-siphon integral vacuum breaker with 3/4” male hose connection. Hydrant assembly complete with hot and cold temperature control selection, one piece neoprene plunger to control the flow, hardened bronze operating stem, heavy duty brass casing, heavy duty chrome plated bronze head casing and chrome plated face plate. Loose tee key to be furnished with each hydrant.
Cпецификация
  • SKUs: MHY-40-4, MHY-40-6, MHY-40-8, MHY-40-10, MHY-40-12, MHY-40-14, MHY-40-16, MHY-40-18, MHY-40-20, MHY-40-24
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmhy-40-non-freeze-hot-and-cold-wall-hydrant
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииWall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings