Опубликуйте свои продукты
MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-ARC-CL shielded repair couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-ARC-CL Series of shielded repair couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460- 2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMI-HUB-ARC-CL
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииOther Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Описание Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures