Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6 из 5 звезд3.6(17 отзывы)
Series LFTA Liquid-Fill, Adjustable Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. These are sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, non-mercury sensing fluids, and a Lead Free* brass thermowell. Accuracy is +/-1 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAdjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииGauges > Thermometers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалPBT
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC011165
  • Название ETIMBimetal thermometer
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Описание Uniclass 2015Temperature gauges
  • Код CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Номер OmniClass23-27 11 11
  • Наименование OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING