Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mifab/products/cf93de54-e543-4606-8a43-4b539c5a27a5
Главная страница
Категории
Сантехника
Сантехника
MI-LINT Lint Interceptor
Доступно в Соединенные Штаты
MIFAB
Отслеживать
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB® MI-LINT Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel lint interceptor with flow rate of 34-1536 gpm. Unit shall include: 1/2" (13) thick fixed primary straining baffle with 3/8" (10) holes and secondary 1/2" (13) thick removable straining baffle with 3/8" (10) holes, removable cross bar, securing bolt(s), stainless steel calibrated orifice plate, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
mi-lint-1-lint-interceptor
Тип продукции
Interceptors
Группа продукции
Hair/Lint/Other Interceptors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-02-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mifab.com/products/mi-lint-1/
Инструкции по монтажу
https://www.mifab.com/products/mi-lint-1/
Техническое описание
https://www.mifab.com/Catalog/Library/MI-LINT.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Сантехника
Название по ССКПУ ООН
Separators
Код ССКПУ ООН
401617
Код Uniclass 2015
Pr_65_55_76_96
Описание Uniclass 2015
Water separators
Код CSI MasterFormat 2014
22 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Plumbing
Номер OmniClass
23-39 37 15
Наименование OmniClass
Sediment Removal Equipment
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Wilkins
195XL Hose Bibb
Загрузить
Watts
Automatic Air Vent - FV-4
4.7
(
14
)
Загрузить
Watts
ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
4.8
(
6
)
Загрузить
Watts
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
3.7
(
18
)
Загрузить
Oatey
Oatey Quadtro 1/4 Turn Washing Machine Outlet Box
Загрузить
Sloan Valve
EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
5.0
(
5
)
Загрузить