Опубликуйте свои продукты
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
Cпецификация
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииOil Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC010271
  • Название ETIMOil/petrol/grease trap
  • Код CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 37 15
  • Наименование OmniClassSediment Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки