Опубликуйте свои продукты
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

MIFAB® MI-ROC-LO Low Rough-In Series sanitary acid resistant powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydromechanical grease interceptor. Unit shall include: F.I.P. inlet and outlet, cast iron drainage fittings to form a visible double wall deep seal trap, easily removable separator and filter screens, recesed, non-skid, rectangular acid resistant, powder epoxy coated gasketed lid for in or above ground use, removable cross bar, and securing bolt(s). Unit shall be complete with three F.I.P. outlet connections. Plugs are provided for the outlet connections not required.

Cпецификация
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit