Опубликуйте свои продукты
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

MIFAB® MI-SAND/OIL Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand and oil interceptor. Interceptor complete with gasketed non-skid powder epoxy coated lid, removable sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap with integral sewer gas stopper, two 2” vent connections, adjustable oil draw off assembly and no hub inlet/outlet.
Cпецификация
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-so-0-sand_oil-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 37 15
  • Наименование OmniClassSediment Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING