Опубликуйте свои продукты
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

MIFAB® MI-SOLID-LB Series small capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket removable through the bottom. Interceptor complete with 2” F.I.P. low inlet and 2” F.I.P. high outlet on other side for flow through installation and gasketed bottom lid secured with latches.
Cпецификация
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-solid-lb-solids-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Номер OmniClass23-39 45 23 13
  • Наименование OmniClassSolid Waste Detectors for Other Solids
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING