Опубликуйте свои продукты
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)
    MIFAB® CL Series (specify size) piston operated water hammer arrestor with hard drawn seamless “K” copper body, RYTON PPS piston with double o-rings (Parco # 5778-80) and CDA 360 brass M.P.T. connection. Certified to the A.S.S.E. 1010-1996 and ANSI A112.26.1M Standards.
    Cпецификация
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmwh-piston-water-hammer-arrestor
    • Тип продукцииWater Hammer Arrestors
    • Группа продукцииPiston Type
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки